製品の公開
Large Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 15lbs

Large Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 15lbs

Google翻訳”,
大型磁気ケーブル タイ マウント、黒、UL 登録 15 ポンド、部品番号 62417 機能: 磁石の強度: ネオジム磁石の定格は 15 ポンドの引っ張り強度でテスト済み。安全な整理: ケーブルを束ねて整理し、もつれを防ぎ、効率的なワークフローを確保するための安全で整頓されたソリューションを提供します。損傷のない設置: ドリルや接着剤が不要なため、磁気ケーブル管理製品は表面の損傷を防ぎ、一時的なセットアップやリースされたスペースに最適です。迅速なセットアップと再構成: 迅速な設置と楽な再配置を可能にし、変化するニーズやレイアウトに合わせてすばやく調整できます。工具不要の設置: 工具や留め具が不要なため、磁気ケーブル タイ マウントは素早く楽なセットアップを可能にし、時間を節約し、労力を削減します。省スペース ソリューション:
仕様
  • Specifications: Black polymer UV resistant cable-tie holder- with a standard size opening of 0.23”x0.11” 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
技術仕様
  • Unique ref62417
  • コレクションセットCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • コレクションMagnetic Cable Tie Mounts
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-11-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • OmniClassNumber23-35 33 25 15
  • OmniClassタイトルHorizontal Electrical Wire Raceways