製品の公開
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
    Lutron Electronics

    Aviena Keypad

    Google翻訳”,

    Avienaキーパッドを使用すると、照明、シェード/カーテン、温度、サードパーティ製機器を操作できます。このキーパッドは、有線QSリンクを介してLutron HomeWorks QSXシリーズプロセッサーと連携するように設計されています。Avienaキーパッドはシンプルで直感的な操作性を備え、時代を彷彿とさせるデザインが特徴です。中央の格納式トグルスイッチは、HomeWorksソフトウェアで設定可能です。

    Lutron Electronicsに連絡する

    仕様
      • Faceplate snaps on with no visible means of attachment. 
      • Optional custom text or icon engraving. 
      • Simplify programming by having separate functions for a “quick” toggle-switch command vs. an extended (push-&-hold) toggle-switch command 
      • Includes quick-connect wiring harness to simplify installation. 
      • Contact closure and wiring harness ship separately so that the system may be programmed before the keypad arrives.
    技術仕様
    • Unique reflutron-homeworks-aviena-keypad
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションHomeWorks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.55
    • 幅(inch)3.55
    • 奥行き(inch)0.81
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー