製品の公開
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Cerámica Malpesa
    アーカイブ

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    仕様
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    技術仕様
    • Unique refAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • コレクションセットAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • コレクションKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)2.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Paving blocks
    • UNSPSC30171701
    • Uniclass2015コードPr_25_93_60_09
    • Uniclass2015詳細Clay pavers
    • MasterFormat 2014 コード09 30 19
    • MasterFormat 2014 タイトルPaver Tiling
    • OmniClassNumber23-11 21 17 11 13
    • OmniClassタイトルBrick Pavers
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes