製品の公開
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
    Manifest Collective

    Good Life Composite Decking

    Google翻訳”,

    Good Life デッキは木材に近い価格で、クラシックなマルチトーンと単色の色合いが揃っており、本物の木の外観を持つカジュアルな屋外のリビング スペースを作るのに最適です。

    • Escapes コレクションは、エキゾチックな広葉樹を思わせる多色調のカラーが特徴です。
    • Weekender コレクションは、伝統的なステイン デッキの外観を実現する単色を特徴としています。
    • 耐久性のある複合コアは、裂け、腐敗、ひび割れ、虫害、腐敗に耐性があります。
    • 三面キャップ層により、汚れや色あせを防ぎます。
    • ボードは研磨、染色、塗装の必要がありません。石鹸と水、または中性洗剤で洗うだけで大丈夫です。
    • Good Life には 96% のリサイクル素材が含まれており、リサイクル木材とリサイクルプラスチックの長期的な耐久性を組み合わせています。
    • Good Life デッキの耐火バージョンは、火災による損傷を防ぎ、炎の広がりを抑え、デッキと家屋(カバナを除く)をさらに保護します。
    • Escapes コレクションには、30 年間の性能、汚れ、色あせに対する保証が付いています。
    • Weekender コレクションには、25 年間の性能、汚れ、色あせに対する保証が付いています。
    仕様
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: .92 in. x 5.25 in., Relief bottom

      Reversible: No

      Material: Wood-plastic composite core with co-extruded cap on three sides

      Fascia Available: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft. All colors

      Multi-Tonal Colors: Cabana, Tuscan Villa, Bungalow, Beach House

      Stain and Fade Warranty: Escapes Collection: 30 years, Weekender Collection: 25 years

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: A Fire-rated version of Good Life is available and approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones (excluding Cabana).
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class B, FSI 70.
      • CCA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0500.

      Span Limitations: Perpendicular to joist: 16 in., Up to 45-degree angle to joist: "12 in., Stair tread spacing: 12 in.

    技術仕様
    • Unique refgood-life-composite-fiberon-decking
    • コレクションセットFiberon Decking
    • コレクションComposite Deck
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • MasterFormat 2014 コード06 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Decking