製品の公開
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
    Manifest Collective

    Promenade PVC Decking

    Google翻訳”,

    プロムナードPVCデッキで、贅沢な暮らしを体感してください。プロムナードは、高級PVC素材の利点に加え、ハンドメイドによる高級木製デッキの美しさを兼ね備えています。

    • ビーチでの一日をイメージした6色の豊富なカラーバリエーションをご用意しました。
    • 合成ソリッドコア構造により、割れ、腐敗、ひび割れ、虫、カビから保護します。
    • エンボス加工されていない裏面に色と縞模様が施された 4 面キャップ層と、汚れや色あせを防ぐ次世代の表面コーティングが施されています。
    • ボードは研磨、染色、塗装の必要がありません。石鹸と水、または中性洗剤で洗うだけで大丈夫です。
    • PVC ボードは軽量で扱いやすく、特に水中での設置が簡単です。
    • 滑りにくい表面テクスチャは、水辺での使用に最適です。淡水、海水、塩素処理水環境での使用試験済みで、桟橋やプールの階段など、一時的に水没する可能性のある設備にも適しています。
    • 火災による損傷に耐え、炎の広がりを抑えるように設計されており、デッキと家屋をさらに保護します。
    • 生涯にわたる性能保証と 50 年間の汚れや色あせに対する保証が付いています。
    • サンディエゴ郡の ASTM E84 クラス A の追加パフォーマンス要件を満たしています。
    仕様
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: 1.05 in. x 5.5 in., Flat bottom

      Reversible: No

      Material: Cellular Foam Polymer with co-extruded cap on four sides

      Fascia Available: .50 in. x 11.75 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: No

      Multi-Tonal Colors: Natural Reef, Russet, Dune, Sandy Pier, Shaded Cay, Weathered Cliff and Moonlit Cove

      Stain and Fade Warranty: Limited Performance Warranty: Lifetime, Stain and Fade Warranty: 50 Year

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: Approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones.
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class A, FSI 15.
      • CA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0503.
      • Promenade decking is in accordance with Title 3, Division 5, Chapter 3, Sec. 26.3.6.2 “Decking Surfaces” of the County of San Diego Consolidated Fire Code (2007) relative to external fire exposure.

      Slip Resistance: Promenade PVC deck boards feature enhanced slip resistance when wet or dry. Based on comparative results from independent testing to ASTM F1679.
      Note: PVC boards should be removed from water sources where a freeze/thaw cycle may occur.

      Span Limitations: Perpendicular to joist 16 inches ; Up to 45° angle to joist 12 inches (31 cm); Stair tread spacing 24 in.***

    技術仕様
    • Unique refpromenade-pvc-fiberon-decking
    • コレクションセットFiberon Decking
    • コレクションPVC Decking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • MasterFormat 2014 コード06 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Decking