製品の公開
G3 Folding Glass Wall - Thermal Model SI33350
Manifest Collective

G3 Folding Glass Wall - Thermal Model SI33350

Google翻訳”,

折りたたみ式ガラス壁
折りたたみ式のガラス壁は、SolarInnovations®の代表的な製品です。業界では、それらを2つ折りドアまたはアコーディオンスタイルのドアとも呼んでいます。これらのドアは、構成に加えて、任意の数のパネルに対応します。 SolarInnovations®は、折り畳み式と折り畳み式のガラス壁を提供するため、多くのアプリケーションのニーズに対応します。スイングドア(マンドアとも呼ばれます)は、折りたたみ式のガラス壁に組み込むことができます。これにより、ユーザーはすべてのパネルを操作しなくても、部屋にすばやく出入りできます。折りたたみ式のガラス壁は、ソーラーの社内エンジニアによって設計されており、高いDP定格を可能にし、極端な状況に耐えることができます。

これらの壁は柔軟性を提供し、従来のドアよりも大きな開口部にまたがり、構造物と屋外の間のシームレスな移行を提供します。さらに、折りたたみ式ガラス壁システムは、さまざまな用途に使用できます。これらのアプリケーションには、スタジアム、病院、ホテル、その他のアプリケーションが含まれます。

技術仕様
  • Unique refsolar-folding-glass-wall-thermal-model-si33350
  • コレクションセットSolar Innovations
  • コレクションFolding Glass Walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Window walls
  • UNSPSC30171613
  • Uniclass2015コードSs_25_30
  • Uniclass2015詳細Door and window systems
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-13 33 13
  • OmniClassタイトルFolding Glass Wall Systems

対応地域

北米