製品の公開
G3 Stacking Glass Wall - Thermal Model SI33350S
Manifest Collective

G3 Stacking Glass Wall - Thermal Model SI33350S

Google翻訳”,

スライド&スタックシステムは、多くのパネルに対応するように設計されており、通常、幅が48インチを超えるサイズの範囲です。壁が開いている間、パネルは駐車場に積み重ねられます。パネルパーキングベイは、トラックに対して平行または垂直にするか、複数のベイを備えているか、壁の一方または両方の端に存在するか、ポケットエリアに積み重ねることができます。さらに、カスタムベイは、プロジェクトの空間的な制約を最大限に活用するように設計できます。スライド&スタックガラス壁は、ユニットの重量に耐えるためにヘッダーを必要とするトップハングシステムです。エンジニアリングに関する質問は、SolarInnovations®の社内エンジニアリングチームとさらに話し合うことができます。

スライド&スタックガラス壁を利用して、まっすぐ、角張った、複数の面、および湾曲した開口部を作ります。 60度のツイントロリー構成でユニットを設計します。デュアルトロリーはガラスパネルの垂直レールの上に配置されているため、トラックに沿って簡単にスライドできます。パネルパーキングベイの60度の設計により、スタッキングパネルを片手で操作できます。 SolarInnovations®は、カスタムトロリーとスタッキング構成の設計とエンジニアリングも行っています。

技術仕様
  • Unique refsolar-stacking-glass-wall-thermal-model-si33350s
  • コレクションセットSolar Innovations
  • コレクションSlide & Stack Glass Walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Window walls
  • UNSPSC30171613
  • Uniclass2015コードSs_25_30
  • Uniclass2015詳細Door and window systems
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-13 33 13
  • OmniClassタイトルFolding Glass Wall Systems

対応地域

北米