製品を公開する
Sliding Glass Doors - Multi Track Sliding Glass Door - Model SI8000
Manifest Collective

Sliding Glass Doors - Multi Track Sliding Glass Door - Model SI8000

5つ星のうち3.63.6(12 件のレビュー)
Google翻訳,
SolarInnovations®アルミニウムスライディングガラスドアシステムは、あらゆる居住空間または商業地域の視野を拡大します。これらのシステムは、外部の玄関または2つの内部空間間のトランジションとして使用できます。ソーラーの音響スライドガラスドアシステムは、高い音響透過クラス(STC)要件を持つプロジェクトにとって理想的なソリューションです。音響値は通常、グレージングの選択に固有ですが、フレームの構造が音響性能に大きく影響する可能性があります。ソーラーの音響スライドガラスドアシステムは、1 3⁄8インチの断熱ガラスユニットを可能にし、強化された音響性能、優れた熱性能、および優れた機能性を兼ね備えているため、業界で傑出した製品です。
技術仕様
  • 固有参照番号solar-slide-and-stack-glass-walls-multi-track-sliding-glass-door-model-sl8000
  • 製品ファミリSolar Innovations
  • 製品グループSliding Glass Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC コード301715
  • Uniclass 2015 コードEF_25_30
  • Uniclass 2015 説明Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
  • OmniClass 番号23-17 11 23 13
  • OmniClass タイトルSliding All Glass Doors