トラブルのない操作のために、24時間の予防保守と診断フィードバックを提供します。
優れた耐食性を提供します。革新的なクリアコートを備えたステンレス仕上げは、指紋や汚れに強いです。
ヒンジ付きの正面玄関は、簡単にアクセスできるように開きます。取り外し可能な水槽、配水管、カーテン、および検知プローブにより、迅速かつ効率的な洗浄が可能です。
青色に照らされたディスプレイを介して、動作ステータス、クリーニングのリマインダー、および資産情報を伝達します。
310Lbs / 141 kgの毎日の水70/50°f、235lbs./107kgの毎日の水90/70°f。
Amazon.comで紹介されているように
#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |