EasyTouchディスプレイ、プログラム可能な氷の生産、掃除が簡単なフードゾーン、インテリジェントな診断。
新しいレベルのパフォーマンス–平均12%のエネルギー消費量の削減と、復水器の水の使用量の23%の削減を示しています。これは、マシンの寿命全体にわたって所有コストが低くなることを意味します。
ハーフダイス型の氷-サイズ3⁄8 "x 1-1⁄8" x 7⁄8"。
収納ビン:サニタリースクープ&ホルダー、ステイアップ断熱人間工学ドア、デュラテックメタルフィニッシュ、ポリウレタンアーティックブルービンライナーが含まれています。
最大532ポンドの氷を保管します(総体積の90%を立方フィートx 33ポンド/フィート3で測定)。
Amazon.comで紹介されているように
#Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |