製品の公開
Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

このカウンター下のマニトウォックUD-0140Aは、大量の氷を生成しますが、設置面積はコンパクトです。この製品には、ホルダーの位置オプションを備えたスクープとホルダーが含まれています。この製氷機、マニトウォックUD-0140Aは、耐指紋性の外装パネルを備えています。このモデルは、簡単なグライドドアを備えた傾斜したビンフロントを備えています。このマニトウォックUD-0140Aは132ポンドです。生産能力。本機の前方スライド式ビンにより、機械を動かさずにメンテナンスが容易になります。この空冷マニトウォックUD-0140AはNEOシリーズの一部です。この製品の重量は90ポンドです。ビンのストレージ容量。製氷機として知られるこのマニトウォックUD-0140Aは、アルファを備えています。このユニットでは、フル、ハーフ、レギュラーのサイコロキューブを選択できます。このマニトウォックUD-0140Aは132ポンドです。生産能力。このモデルには、ポップアウトエアフィルターがあります。

Amazon.comで紹介されているように

#Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel

仕様
  • Size:135 Pounds
    Product Dimensions: 33 x 30 x 40 inches
    Item Weight: 150 pounds
    Shipping Weight: 150 pounds
    Manufacturer Manitowoc
    Item model number: UD-0140A

技術仕様
  • Unique refManitowoc-UDF0140A-NEO-26in-Undercounter-Cube-Ice-Machine
  • コレクションセットIce Machine
  • コレクションUndercounter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29
  • OmniClassタイトルCommercial Ice Machines

対応地域

北米
アメリカ合衆国