Neoは、前方にスライドする収納ビンを提供しており、製氷機全体を移動することなく、冷蔵コンポーネントに簡単かつ迅速にアクセスできます。
パフォーマンス、インテリジェンス、および利便性の向上により、製氷機の所有が容易になり、操作コストが削減されます。
Neoは、フルビンとサービスインジケーターを備えたフィードバックを提供します。遅延機能を使用すると、閉じているときに低速または数日間マシンを一時停止できます。
Neoは、より少ない水とエネルギーを使用しながら、これまでになく多くの氷を生成します。収納棚は業界をリードする容量を提供します。
140Lbs /64kgの毎日の水90/70°f。
Amazon.comで紹介されているように
#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |