製品の公開
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
    Manusa

    High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll

    Google翻訳”,
    ラッカー仕上げまたは陽極酸化アルミニウム製のガイドとヘッドで構成される高速ロールアップ ドア。ポリエステル生地のPVCキャンバス、色をお選びいただけます。バリエーター付きコントロールパネル。クロスフォトセルバリアによるアクティブセキュリティと、抵抗バンド付きの下部スカートの可能性。
    仕様
    • The high-speed roll-up reinforced aluminium door has been designed to increase air tightness and offer a high-quality finish. Its anodised aluminium structure provides an ideal appearance that is primarily required in sectors where, apart from product functionality, image and appearance are a determining factor for their pro duction lines, such as the food sector. The high-speed reinforced aluminium door stands out for its elegant lines and its integrated safety. Just like all our products, it can be customised to each project thanks to the different configurations available.
    技術仕様
    • Unique refhigh-speed-reinforced-aluminium-roll-up-door-alumroll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4000
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27 13
    • OmniClassタイトルAccess Doors