製品の公開
Burglar resistance automatic sliding door RC2, single sliding door, with fixed leaf
Manusa

Burglar resistance automatic sliding door RC2, single sliding door, with fixed leaf

Google翻訳”,

防犯自動ドアでセキュリティをアップグレードすれば、シャッタータイプの閉鎖装置を追加することなく高度な資産保護を実現できます。盗難や破壊行為を阻止するように設計されたこのセキュリティ ドアは、耐性クラス RC2 でテストされ、UNE-EN 1627:2021 規格に適合しています。統合された要素により、自動スライド ドアの洗練された外観を損なうことなくセキュリティが強化されます。モジュール設計により、さまざまなニーズやプロジェクトにシームレスに適応します。

仕様
  • * Top and bottom guidance of the leaves with anti-leverage reinforcements that prevent them from being removed from the guides.

    * Motorized multipoint lock developed with Manusa technology.

    * Anti-leverage steel shield protects and encloses the high security cylinder.

    *Reinforced side edges of closure that prevent manipulation of the door leaves.

    *High-quality P4A laminated safety glass that fragments upon impact but does not break, preventing penetration.

    *Allows automatic or manual locking and unlocking from both the interior and exterior, protecting customers and employees from any incidents.

    *Contributes to energy efficiency by remaining closed when not in use, maintaining interior climate control.

    *Allows connectivity for management and remote control of the door through the Doorwifi application

技術仕様
  • Unique refsliding-door-RC2-single-side-with-fixed-leaves
  • コレクションセットAutomatic door
  • コレクションSecurity Door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
  • 幅(mm)4052
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNumber23-17 19 11 13
  • OmniClassタイトルSliding Door Gear