製品の公開
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    Google翻訳”,
    MAPPYFIBER®BUBBLERは、トレビラ糸で覆われたポリエステル繊維の吸音パネルです。パネルは、剛性(BUBBLE R)または折りたたみ式(BUBBLE S)にすることができます。エッジは複数の折り目で丸みを帯びており、壁や天井を覆うのに最適です。パネルは、吸音面が2重のツインサウンドバージョンもあります。この製品はCEマークが付けられており、LEEDスコアに貢献し、火災反応としてBS1D0として認定されています。
    仕様
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Acoustic properties: MAPPYFIBER® BUBBLE R aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) MAPPYFIBER® BUBBLE S aw = 0.45 NRC = 0.55 (in adhesion)
    技術仕様
    • Unique refMappyfiber_Bubble_R-S
    • コレクションセットAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • コレクションMappyfiber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Acoustical insulation
    • UNSPSC30141601
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceilings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア