製品の公開
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    Google翻訳”,
    MAPPYFIBER® CURVED T は、縁が湾曲した吸音パネルです。トレビラ糸で覆われたポリエステル繊維でできています。この製品は CE マークを取得しており、LEED スコアに貢献し、火災反応として BS1D0 の認定を受けています。
    仕様
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    技術仕様
    • Unique refMappyfiber_Curved_T
    • コレクションセットAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • コレクションMappyfiber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Acoustical insulation
    • UNSPSC30141601
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceilings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア