製品の公開
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    Google翻訳”,
    MAPPYFIBER® FLAT T は、ポリエステル繊維で作られた吸音パネルで、前面がトレビラ糸で覆われており、優雅さを与え、環境の音響的快適性を向上させます。この製品は CE マークを取得しており、Leed スコアに貢献し、火災に対する反応について BS1D0 認定を受けています。
    仕様
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    技術仕様
    • Unique refMappyfiber_Flat_T_WF
    • コレクションセットAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • コレクションMappyfiber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Acoustical insulation
    • UNSPSC30141601
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceilings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア