製品の公開
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound

    Google翻訳”,
    MAPPYFIBER®TWINSOUNDは、トレビラ糸で覆われた二重吸音面を備えたポリエステル繊維の音響パネルです。二重の湾曲により、パネルは周囲のフレームが不要になり、エレガントな仕上がりになり、美的センスと高い技術的パフォーマンスが完全に組み合わされます。この製品はCEマークが付けられており、LEEDスコアに貢献し、火災反応としてBS1D0として認定されています。
    仕様
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the ceiling)
    技術仕様
    • Unique refMappyfiber_Twin_Sound
    • コレクションセットAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • コレクションMappyfiber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Acoustical insulation
    • UNSPSC30141601
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceilings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア