製品の公開
Acoustic and decorative panel Mappywood LN
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

Google翻訳”,
MAPPYWOOD LNリニアパネルの範囲は、ユニークなデザインと高い音響性能を提供できる装飾要素を作成するために、MDFで校正されたバックホールと溝のある完璧な表面を組み合わせています。線形パネルは、天井と壁の間に調和のとれた線形連続性を作成するため、暖かく包み込むような視覚的感覚を提供し、会議室、劇場、公共の建物、講堂、ジムなどに適しています。すべてのパネルは、ベニヤ仕上げ、および事前構成されたベニヤ、メラミン、ラミネートで利用できます。
仕様
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
技術仕様
  • Unique refmappywood-LN
  • コレクションセットAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • コレクションMappywood
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Acoustical insulation
  • UNSPSC30141601
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13
  • OmniClassタイトルAcoustical Ceilings

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア