製品の公開
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (10mm hole)
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (10mm hole)

Google翻訳”,
MAPPYWOOD PR穴あきパネルのファミリーは、さまざまな切断レイアウトで、木の美しさとMDFの穴の精度を兼ね備えています。私たちの穴あきパネルは壁や天井の装飾に適しており、幅広い仕上げのおかげで、木材、ラミネート、メラミン、ラッカーのエッセンスをMDFに直接提供できます。ドリルのその他のカスタマイズは、リクエストに応じて利用できます。すべてのパネルは、ベニヤ仕上げ、および事前構成されたベニヤ、メラミン、ラミネートで利用できます。
仕様
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
技術仕様
  • Unique refmappywood-PR-10
  • コレクションセットAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • コレクションMappywood
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Acoustical insulation
  • UNSPSC30141601
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
  • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13
  • OmniClassタイトルAcoustical Ceilings

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア