製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
marbodal/products/22c52bba-6b96-4380-b4e1-1e3c22a0f1c3
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチンキャビネット
Base cabinet for sink 2026060 Arkitekt Plus
利用できない地域: アメリカ合衆国
Marbodal
フォロー
Base cabinet for sink 2026060 Arkitekt Plus
Google翻訳,
原文を見る
ドアアーキテクトプラスホワイト。 -わずかに丸みを帯びたエッジのあるフラット。 -19mmMDF。 -カラーNCSS0500-N、水性UV硬化。 -北欧の白鳥のエコラベル。
ダウンロード
仕様
仕様
Hidden door hinges. Sink cabinet with two recycling bins. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
12012026060
製品ファミリ
Arkitekt Plus
製品グループ
Corner base
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-03-11
版番号
1
高さ(mm)
704
幅(mm)
600
奥行き(mm)
565
リンク
リンク
施工説明書
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
製品認定
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
技術説明
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
関連
関連
主要素材
MDF
副素材
MFCボード
設計国
スウェーデン
製造国
スウェーデン
正味重量(kg)
22.729
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
キッチン - キッチンキャビネット
IFC分類
家具エレメント
CSI MasterFormat 2014 コード
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Kitchen Casework
OmniClass 番号
23-21 19 00
OmniClass タイトル
Casework
CSI UniFormat II コード
E2010
CSI UniFormat II タイトル
Fixed Furnishings
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
類似製品
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
ダウンロード
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
ダウンロード
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
ダウンロード
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
ダウンロード
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
ダウンロード
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
ダウンロード