製品の公開
Indeeco - Explosion-proof Convector

Indeeco - Explosion-proof Convector

Google翻訳”,

Indeecoの防爆型対流式ヒーターは、爆発性ガス、蒸気、粉塵が存在する可能性のある場所で信頼性の高い加熱を提供するために特別に設計されています。安全性と耐久性の両方を考慮して設計されたこのユニットは、過酷な産業用途に最適な、高耐久性で耐腐食性のある熱源を提供します。

高品質の素材を使用し、厳格な安全基準を満たすように設計されたこのヒーターは、クラスI、ディビジョン1、ディビジョン2の危険区域、およびクラスII、グループE、F、Gでの使用が認定されています。薄型の壁掛け設計により、性能を犠牲にすることなく省スペースでの設置が可能です。可動部品のない静かな対流式暖房により、メンテナンスの手間が軽減され、遠隔地やアクセスが困難な場所でも信頼性が向上します。

化学処理プラント、沖合石油プラットフォーム、燃料貯蔵ターミナルなど、Indeeco 防爆コンベクターは、最も厳しい環境でも一貫した安全な操作を保証します。

仕様
  • Wide Selection of Sizes
    Four compact sizes to fit any space with ratings from 500 to 9,500 watts.

    Sloped Top Cabinet
    Prevents objects from being set on top of the convector, which can restrict airflow and cause overheating.

    Single and Three-Phase
    Unique design provides single and balanced three-phase loads in a single element.

    Gas and Dust Atmospheres
    Three listings cover the entire field, two for hazardous gases and vapors and one for dust particles.

    Wet Locations
    All unit sizes available with iriditecoated elements and powder-coated frames for NEMA 3 wet locations.

    Element
    Grade A Nickel-Chromium heating coils are insulated with ceramics and magnesium oxide from the copper heater tube and fitted with large aluminum fins locked in place.

    Cabinet
    Heavy gauge galvanized steel cabinet is painted with a beige powder coat for durability. Cabinet should be mounted at least 6 inches (152 mm) above the floor. Factoryfurnished wall brackets make installation easy.

    Thermal Protection
    A linear limit, automatic reset thermal cutout is built into every unit.

    Complete Electrical Package
    For larger single-phase and all three-phase units, a built-on contactor and transformer option package are available.

技術仕様
  • Unique refindeeco-explosion-proof-convector
  • コレクションセットExplosion Proof Convector
  • コレクションIndeeco
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-30
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター

対応地域

北米
アメリカ合衆国