この高耐久性ヒーターは、ガレージ、作業場、地下室、さらには屋外スペースなど、あらゆる場所で長時間快適に暖めることができます。調節可能なルーバーと、水平設置と垂直設置の両方に対応する柔軟な取り付けオプションにより、あらゆる場所に暖かさを提供します。
- すべてのモーターと接触器コイルは240Vで、工場で取り付けられた480Vおよび600Vヒーターの降圧電源トランスの二次側で動作するため、ファンとモーターの制御用の別個の電源は必要ありません。
- 自動ファン遅延により、起動時の冷たい風がなくなり、シャットダウン時にヒーター本体から残留熱が排出されます。
- スチールフィンは、低ワット密度のスチール被覆管状発熱体に銅ろう付けされています。
- 5kWおよび7.5kWモデルには、水平または垂直フローマウント、またはその間の任意の位置に取り付けるための天井マウントブラケットも装備されています。
- 加熱された空気を均一に排出することで、内部の動作温度が下がり、エレメントの寿命が延びます。
- キャビネットはポリエステル粉体塗装仕上げで、優れた耐腐食性を実現
- 耐腐食性のためにアルミ塗装仕上げされた要素
- フィンとエレメントは均一なグリッドパターンで配置され、空気排出エリアにぴったりとフィットし、すべての流入空気が加熱エレメントを通過することを保証します。
- 過熱時には自動的に電流を遮断する高制限カットオフ機能があり、温度が正常に戻るとユニットが再起動します。
理想的なスペース |工場、ガレージ、店舗、メンテナンスルーム、倉庫、公共施設、サービスステーション、作業場、階段