marley-engineered-products/products/106c2a3a-d026-4a6f-bbf0-203029bd6da2 QMark RCC Cove Heaters
Google翻訳”,
RCC - 一般的な用途としては、保育園、アパート、浴室、寝室、居間、キッチン、玄関ホールなどがあります。
特徴:- RCCシリーズのコーブヒーターは、住宅用・商業用を問わず、ほぼあらゆる暖房ニーズに対応できます。各部屋の温度を個別に制御でき、設置も簡単で、邪魔にならない場所に設置できるため、快適な暖房を全面的に行う場合にも、補助暖房として使用する場合にも最適です。一般的な用途としては、保育園、アパート、浴室、寝室、居間、キッチン、玄関などが挙げられます。
- デュアル機能暖房:RCCシリーズは、放射熱に加えて、ヒーターの後ろや上を通過する空気を対流によって温めるためにエネルギーの一部を使用します。これにより、室内の空気を「混合」し、部屋全体を均一に暖めることができます。
- 個別部屋制御 - 電気暖房では、部屋ごと、またはゾーンごとに細かく温度制御できるため、より経済的です。1つか2つの部屋しか使わないのに、なぜ家全体を暖める必要があるでしょうか?これは、家全体の暖房にも、補助暖房にも同様に当てはまります。
- 新設計の押出成形アルミニウム製フロントパネルは、高温対応のテクスチャードペイントでコーティングされており、熱エネルギーの大部分を前面から放射します。残りの熱エネルギーは、ヒーターの背面と上部を流れる対流によって「拭き取られ」、暖かい空気が室内に循環します。
- 天井近くに設置できる便利な壁面取り付け - RCCカバーヒーターは、天井近くの壁面に取り付けることができ、その二重機能暖房を最大限に活用できます。放射熱エネルギーは下向きに照射され、床付近の人や物、そして床自体を暖めます。室内の空気はこれらの物体から熱を得て、天井に向かって上昇します。コーブヒーターの背面は対流式ヒーターとして機能し、床面から冷たい空気をヒーターの後ろと上に引き込み、室内の空気を循環・混合して平衡温度に達するのを助けます。邪魔にならない場所に設置できるため、ヒーターが遮られることがなく、床置きや低い壁掛けヒーターのように効率が低下することもありません。
技術仕様Unique refmarley-027
コレクションセットUnit Heaters
コレクションQMark
タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日2014-03-10
エディション1