製品の公開
WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Steam
Mars Air Curtains

WindGuard (BD) 14 Air Curtain, Steam

Google翻訳”,

ウィンドガード(BD)14

当社の重工業向け製品群の最高級品である WindGuard 14 シリーズは、5 HP 以上のモーターで駆動するベルト駆動ファンを備えており、最大 14 フィートの高さで最大 30 MPH の突風をはね返すことができます。倉庫、配送センター、輸送センターなどの工業用途に最適なエアカーテン性能を備えています。これらの工業用モデルの標準色はチタン シルバーで、加熱オプションも用意されています。

技術仕様
  • Unique refbd14-air-curtain-steam
  • コレクションセットAir Curtains
  • コレクションBD (WindGuard) Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011301
  • ETIM 名Hot water air curtain
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
  • Uniclass2015詳細Air curtains
  • MasterFormat 2014 コード23 34 33
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
  • OmniClassNumber23-33 31 11 11
  • OmniClassタイトルHeated Air Curtains