製品の公開
Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Unheated
Mars Air Curtains

Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Unheated

Google翻訳”,

ファントム10(PH10)

ファントム シリーズは、マース エア カーテンのすべての性能と保護を必要としながらも、ユニットを建物の内部または外部の美学に調和させる必要がある建築家やデザイナーに最適です。当社の Phantom ユニットは、1/2 HP 標準ユニットと同じ最高性能の内部コンポーネントを備えていますが、天井に隠して埋め込み設置できるハウジングに密閉されています。ユニットは、必要な仕事を実行する能力を犠牲にすることなく、より静かで目立たなくなります。ファントムモデルの標準色はパールホワイトで、加熱オプションも利用可能です。

技術仕様
  • Unique refph10-air-curtain-unheated
  • コレクションセットAir Curtains
  • コレクションPH (Phantom) Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC010007
  • ETIM 名Electric air curtain
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
  • Uniclass2015詳細Air curtains
  • MasterFormat 2014 コード23 34 33
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
  • OmniClassNumber23-33 31 11 11
  • OmniClassタイトルHeated Air Curtains