製品の公開
Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Indirect Fired Gas
Mars Air Curtains

Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Google翻訳”,

エクストラパワー2(EP2)

当社の EP (エクストラ パワー) シリーズは、背の高いドアや開口部を保護するための 3 馬力モーターを備えています。電力が増加するとノイズも若干増加するため、主に産業用アプリケーションに適していますが、保護とパフォーマンスの向上も意味します。高さ16フィートまでの開口部を保護することができます。標準色はチタンシルバーで、加熱オプションも用意されています。

技術仕様
  • Unique refep2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • コレクションセットAir Curtains
  • コレクションEP2 (Extra Power 2) Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011749
  • ETIM 名Gas fired air curtain
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
  • Uniclass2015詳細Air curtains
  • MasterFormat 2014 コード23 34 33
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
  • OmniClassNumber23-33 31 11 11
  • OmniClassタイトルHeated Air Curtains