製品の公開
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas
Mars Air Curtains

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Google翻訳”,

ハイベロシティ 2 (HV2)

HV (高速) シリーズは、多くの産業用途に十分な強力な 1 馬力モーターを備えています。環境を分離し、高さ 12 フィートまでの大きな風荷重がかかる開口部を保護することができ、標準色はチタン シルバーで、加熱オプションも利用できます。

技術仕様
  • Unique refhv2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • コレクションセットAir Curtains
  • コレクションHV2 (High Velocity 2) Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
  • IFC分類エアーターミナル
  • ETIM コードEC011749
  • ETIM 名Gas fired air curtain
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
  • Uniclass2015詳細Air curtains
  • MasterFormat 2014 コード23 34 33
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
  • OmniClassNumber23-33 31 11 11
  • OmniClassタイトルHeated Air Curtains