製品の公開
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
    Marset Iluminacion

    Ginger A IP65

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Ginger コレクションは、間接光でさりげなく空間を照らす、ほぼフラットで地味なランプである木材で始まりました。時間の経過とともに、新しい素材がコレクションに追加されました。金属。より軽く、より洗練された、ほとんど彫刻のような仕上げで、まぶしさのない同じ暖かい光を提供します。 Ginger コレクションは現在、屋外に移動して、個別にまたはクラスターで設置できる壁取り付け用燭台、通路や小さな屋外エリアに最適な小型バージョン、街灯柱、小型フロアランプ、および腕。この最新のデザインは、間接光を下に向ける伝統的な屋外照明へのオマージュです。直径 20 cm と 32 cm の 2 つのサイズがあり、外側が黒で内側が白の 2 種類の仕上げと、光が当たっているときにより魅力的で強烈な色である錆びの 2 つの仕上げがあり、予想外の結果をもたらします。
    技術仕様
    • Unique refGinger_A_IP65
    • コレクションセットOutdoor Lighting
    • コレクションOutdoor Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備