製品の公開
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
    Martin

    ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated

    Google翻訳”,

    Martin ELP LED 楕円形照明器具は、30 年以上にわたって Martin の代名詞となってきた輝度、明るさ、鮮やかな色彩表現を提供します。Martin ELP WW IP は、オリジナルの Martin ELP WW と同様に業界をリードする色彩表現と明るさを提供しますが、IP65 準拠による耐湿性と完全な防塵性、および C3 耐腐食性により、一時的な屋外用途にもその汎用性が広がります。ELP の人間工学に基づいたデンマークのエンジニアリングは、業界初の高効率ギア ベースの Fine Focus や、データが流れ込まなくても照明器具の焦点を合わせることができる Fast Focus など、照明機能の進歩をもたらします。ELP は、4 つの選択可能な曲線による 16 ビット調光も提供します。ELP WW IP は、黒と白のハウジング オプションで利用でき、19、26、36、50 度のビーム角度の 4 つの Martin 静的レンズ チューブのいずれか、または 15 ~ 30 度と 25 ~ 50 度の範囲から選択できる 2 つの Martin ズーム レンズのいずれかで構成できます。 ELP は、サードパーティのレンズ チューブや、ジェル フレームやゴボなどの幅広いアクセサリとの互換性により、照明設計と在庫管理の柔軟性も提供します。優れた出力、光学性能、色再現性、そして風雨に対する堅牢な保護、比類のない使いやすさと利便性を兼ね備えた Martin ELP は、このクラスを代表する LED 楕円形照明器具です。

    特徴

    • LED楕円形照明器具における伝説的なマーティン品質
    • デンマークで開発された高度な光学技術
    • ウォームホワイトライトエンジンは、最先端のLEDチップセット技術を採用し、高出力とスムーズなLEDブレンドを実現します。
    • 7,000ルーメン(3000K)の優れた光出力
    • 業界トップのCRI評価97
    • データフリーフォーカスを実現する高速フォーカス機能
    • 革新的なファインフォーカスギア駆動フォーカス調整ノブは、一度で位置を固定します。
    • IP65規格の防水性と、ほこりやその他の微粒子に対する完全な保護を実現
    • 4つの選択可能な調光カーブを備えた16ビット調光
    • ゲルフレーム、ゴボホルダー、ローテーターなどのユニバーサルアクセサリと互換性があります
    • オプションには、サードパーティのアクセサリと互換性のある 4 つの固定レンズチューブと 2 つのズームレンズが含まれます。
    • ハレーション色補正は、マーティンレンズチューブを使用する際に発生する異常な青と茶色のハローを除去します。
    • ちらつきのない操作
    • 4枚羽根の手動フレーミングシャッター
    • 人間工学に基づいた使用のためにヨークに重心を配置
    • フレーミングシャッターをクリアするために配置したチルトノブ
    • 超静音動作のための制御された冷却
    • 5ピンDMX/RDMおよびNeutrik True1 In/Thru接続
    仕様
    • PHYSICAL

      Length: 644 mm (25.4 in.)
      Width: 255 mm (10.1 in.)
      Height: 255 mm (10.1 in.), 527 mm (20.1 in.) with bracket
      Weight: 11 kg (24.3 lb.) body only

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: 16000 lumens
      Fixture luminous output: 7000 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >97
      CQS (Color Quality Scale): >93
      TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >93
      TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >101
      TLCI (Television Lighting Consistency Index): >96
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: Die-cast aluminum
      Color: Black or white variant
      Protection rating: IP65

        Keywords: Harman

      技術仕様
      • Unique refelp-cl-ip-full-color-led-ellipsoidal-ip65-rated
      • コレクションセットStatic Lights
      • コレクションEllipsoidal
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-04-12
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
      • IFC分類照明設備
      • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
      • UNSPSC3911
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 50 00
      • MasterFormat 2014 タイトルLighting
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures
      • UniFormatIIコードD5020
      • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring