製品の公開
Exterior Projection Pro Compact Outdoor Rated Configurable Image Projector
Martin

Exterior Projection Pro Compact Outdoor Rated Configurable Image Projector

Google翻訳”,

Martin Exterior Projection Pro Compact は、さまざまな建築、ファサード、および景観アプリケーションにわたって魅力的な創造性と汎用性を刺激するように設計された次世代の屋外画像プロジェクターです。

11種類の設定オプションと最大4層のエフェクト(ファサードの精密なフレーミングを含む)を備えたモジュラー設計を採用したこの照明器具は、複雑さとコストを最小限に抑えながら、幅広いクリエイティブな可能性を提供します。コンパクトな設置面積と軽量設計により、ポールマウントや様々なセットアップへのシームレスな統合が容易で、多様な用途に対応します。洗練されたプロフェッショナルな外観は、あらゆる環境に自然に溶け込みます。

内蔵ズームシステムにより、15°から45°までの投影角度を精密に調整できます。超高効率光学システムにより、ズーム全域で5,200ルーメンの安定した明るさを実現します。最大限のエネルギー効率を実現するよう設計された本製品は、DMX制御チャンネルを介して起動する専用の休止モードを搭載しており、未使用時の消費電力を大幅に削減します。

ズーム、フォーカス、カラー、ゴボ、アニメーションなど、多様なダイナミックエフェクトを自在にコントロールできるExterior Projection Pro Compactは、クリエイティブな演出を可能にします。オプションのフレーミングモジュールを使用すれば、投影画像をファサードにぴったりと合うようにフレーミングできます。スマートなコントロールには、マグネットスイッチ、DMX、RDM、そしてMartin Companionによるスタンドアロンプログラミング機能が搭載されており、設定とプログラミングが簡単です。

厳格な環境基準を満たすよう設計されたこの照明器具は、効率的な光学システム、FSC認証パッケージ、そして完全な修理可能性により、二酸化炭素排出量を削減します。屋外恒久設置向けに設計されており、最も過酷な環境条件にも耐えうる屋外定格を備え、Martinの5年間の完全保証が付いています。

モジュール設計、コンパクトなフォームファクター、そして最先端の機能を備えたこの照明器具は、非常に先進的かつ費用対効果の高いソリューションです。建築照明デザイナー、建築家、システムインテグレーター、電気工事業者にとって理想的なこの照明器具は、比類のない性能、汎用性、そしてユーザーフレンドリーな操作性を提供します。

仕様
  • Features

    • Flat-field, high-contrast image projection
    • 5,200 lumens output across the entire zoom range
    • Efficient optical system with integrated 15° - 45° zoom system
    • Configurable design for reduction of resources, cost, and weight
    • One gobo or four gobo modules
    • Animation module
    • Manual framing module for precise framing of projected image
    • 0-100% electronic dimming
    • Hibernation mode for very low power consumption
    • Compact and slim design
    • RDM and DMX control
    • Local diagnostics and focusing via magnetic sensor
    • Dedicated compartment for install of Power and DMX In/Out cables
    • Optional PD Hybrid In/Out cable solution
    • Automatic thermal management for safe operation in high and low ambient temperatures
    • Fully-weatherized housing (IP66, IK08 and C-5 High corrosion rating)
    • Shipped in FSC-certified cardboard packaging
    • 5-year warranty
技術仕様
  • Unique refexterior-projection-pro-compact
  • コレクションセットArchitainment
  • コレクションImage Projection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures