製品の公開
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
    Martin

    MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens

    Google翻訳”,

    特徴

    光源

    • 自社開発のカスタム 120 W RGBL (赤、緑、青、ライム) LED は、RGBW よりも高い光品質 (CRI、TM-30、TLCI) を提供します。
    • ルーメン出力: 2500 lm
    • 強度: 狭ビームで375,000 cd
    • バックライト効果: 24 x 0.25 W RGB LED
    • MartinのFull Gamut Color Calibrationを使用して完全に調整済み
    • ちらつきのない操作
    • 要求の厳しいアプリケーションに合わせて調整可能な LED ドライバー周波数

    光学

    • 150 mmフレネルレンズ
    • 4~27度のズーム
    • 定義された狭いビーム
    • ソフトエッジワイドウォッシュ
    • 最小限の迷光
    • 中心から端までの色温度の変化が最小限
    • ソフトレンズアクセサリー付属

    カラーパレット

    • 非常に明るく鮮やかな彩度の高い色と、柔らかいパステルカラーや白のトーンを組み合わせたRGBLカラーミキシング
    • キャリブレーションと拡張カラーモード
    • 調整可能な色温度コントロール:2,000~12,850 K
    • グリーンマゼンタシフト(色合い)調整:Δuv -0.05 – +0.05
    • タングステンエミュレーションオプション
    • 仮想カラーホイール

    ダイナミックエフェクト

    • 前景色、背景色、速度、方向を制御できる 200 以上の FX マクロが組み込まれています
    • 器具ビームおよび/またはフレネルバックライトピクセルのP3ビデオマッピング
    • P3 Mix はビデオ ルックと DMX ルックのクロスフェードを可能にします
    • 超高速パン、チルト、ズーム

    冷却と騒音

    • 超静音冷却システム(ベースにはファンがなく、ヘッドにはファンのみ)
    • シアター/放送モードではわずか23.0 dB(A)
    • 低ノイズのパン、チルト、ズームモード

    工事

    • 重量: 4.4 kg / 9.7 ポンド。
    • 寸法: 254 x 336 x 220

    コントロール

    • DMX、Art-Net、sACN、Martin P3コントロール
    • イーサネットポートのフェイルセーフバイパス
    • セットアップと構成用のバッテリー駆動ディスプレイ

    インストール

    • シングルオメガブラケットアタッチメント
    • クランプを直接取り付けるか、4バーアクセサリに取り付けるためのM12ネジ穴
    • オプションの4バーアクセサリ
    • オプションのVDOグリッドマウントリングアクセサリ

    コンパクトなムービングヘッドの新たなスタンダードを確立するMAC Oneは、ビーム、ウォッシュ、そしてアイキャンディ機能を備えた革新的な照明器具です。魅力的なフレネルレンズを搭載し、あらゆるステージやイベントを驚異的な視覚効果へと変貌させます。コンパクトで軽量、そして高い汎用性を誇るMAC Oneは、パフォーマンス照明のコンパクトさにおける新たな境地を切り開きます。

    MAC Oneは、3つの強力な機能で卓越しています。まず、狭帯域で高輝度のビームは、大型で重量のある照明器具に匹敵する迫力を備え、力強く鮮やかな空中演出を実現します。次に、優れたフレネルレンズは、4度から27度のズーム範囲で柔らかなウォッシュ効果を生み出し、シームレスなトランジションと魅力的な視覚効果を実現します。さらに、レンズ内に24個のRGBエフェクトLEDを搭載した革新的なバックライトシステムにより、記憶に残る、息を呑むような視覚体験を保証します。

    2,500ルーメンという圧倒的な出力と375,000カンデラという狭角ビームの輝度を誇るMAC Oneは、同カテゴリーにおいて比類のない性能を誇ります。カスタム開発された120W RGBL(赤、緑、青、ライム)LEDエンジンを搭載し、従来のRGBW照明器具よりも高い光質(CRI、TM-30、TLCI)を実現し、こだわりを持つ照明デザイナーの心を掴みます。

    MAC Oneは、革新的な機能を非常にコンパクトで軽量なフォームファクターに組み合わせることで、競合製品とは一線を画しています。取り扱いと管理が容易なこの器具は、照明デザイナーとユーザーにクリエイティブな可能性の世界を広げます。重量や設置スペースの制限を気にすることなく、ショーでより多くの器具を使用できるため、輸送コストの削減とレンタル会社の投資収益率(ROI)の向上につながります。

    MAC Oneは、MartinのVDO Atomic製品用に開発されたVDOグリッドマウントシステムと併用することで、さらなる汎用性を実現します。Martinのフォーバーやマトリックスアクセサリーと組み合わせることで、デザインのポテンシャルをさらに高め、大量導入を容易にします。MAC OneはDMX、Art-Net、sACN、Martin P3などの制御システムに対応しており、あらゆる照明システムにシームレスに統合できます。

    照明デザイナー、レンタル会社、イベント主催者など、MAC Oneは、多数の照明器具を使った壮大な演出、コンパクトな照明器具を狭い空間で活用、あるいは目を奪うようなエフェクトでステージを魅了するなど、あらゆるニーズに対応します。MAC Oneで、期待を超え、クリエイティブな表現力を高め、ステージに革命を起こしましょう。

    仕様
    • Specifications

      • Physical

        MAC One Fixture
        Width (across yoke): 226 mm (8.90 in.)
        Width (base): 254 mm (10.00 in.)
        Height (head straight up): 336 mm (13.23 in.)
        Height (maximum): 349 mm (13.74 in.)
        Depth (head): 220 mm (8.66 in.)
        Depth (base): 177 mm (6.97 in.)
        Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 300 mm (11.81 in.)
        Weight: 4.40 kg (9.70 lbs.)

        MAC One Fourbar
        Length: 1168 mm (45.98 in.)
        Length (installed end-to-end): 1200 mm (47.24 in.)
        Width: 88 mm (3.46 in.)
        Height (without feet): 42 mm (1.65 in.)
        Height (with feet): 60 mm (2.36 in.)
        Weight: 3.20 kg (7.05 lbs.)

        MAC One VDO Grid Mount Ring
        Width: 282 mm (11.10 in.)
        Width (installed side-to-side): 300 mm (11.81 in.)
        Height: 282 mm (11.10 in.)
        Height (installed side-to-side): 300 mm (11.81 in.)
        Depth: 80 mm (3.15 in.)
        Weight: 0.75 kg (1.65 lbs.)

        MAC One Dual VDO Header
        Length: 568 mm (22.36 in.)
        Length (installed end-to-end): 600 mm (23.62 in.)
        Width: 85 mm (3.35 in.)
        Height: 58 mm (2.28 in.)
        Weight: 2.20 kg (4.85 lbs.)

        MAC One Single VDO Adapter
        Length: 50 mm (1.97 in.)
        Width: 57 mm (2.24 in.)
        Height: 58 mm (2.28 in.)
        Weight: 0.20 kg (0.44 lbs.)

        Dynamic Effects

        Beam Dimmer/Shutter: 0 - 100% continuous dimming, regular and random strobe, instant open and blackout
        Beam Dimming options: Choice of four dimming curves
        Beam Color Mixing: RGB, independently variable 0 - 100%
        Beam Color Temperature Control: Variable 2,000 – 12,850 K
        Beam Tint Control: Variable green-magenta shift Δuv -0.05 – +0.05
        Beam Virtual Color wheel: 48 color presets, continuous rotation & random color
        Zoom: Motorized with 1:5 zoom ratio, including zoom pulse effect
        Pan: Motorized 540°
        Tilt: Motorized 240°
        Beam P3 Mix: Videomapping of fixture with variable crossfade between DMX control and video control
        Backlight Dimmer/Shutter: 0 – 100% continuous dimming, regular and random strobe, instant open and blackout
        Backlight Dimming options: Choice of four dimming curves
        Backlight Color Mixing: RGB, independently variable 0 - 100%
        Backlight Color Temperature Control: Variable 2,000 – 12,850 K
        Backlight Tint Control: Variable green-magenta shift Δuv -0.05 – +0.05
        Backlight Virtual Color wheel: 48 color presets, continuous rotation & random color
        Backlight PixelMapping: Individual RGB control of each of the 24 Backlight pixels
        Backlight P3 Mix: Videomapping of fixture with variable crossfade between DMX control and video control
        Pre-programmed effects: Two ranges of FX on Beam, Backlight or Combination; independent or synchronized/combined
        LED Frequency control: Variable LED PWM control

        Control and Programming

        Control Protocols: DMX, RDM, Art-Net, RDM over Art-Net, sACN and P3
        Protocol Detection: Automatic
        DMX Modes: Compact, Basic, Ludicrous & Compact Direct
        DMX Channels: 20, 36, 108 & 20
        16-bit Controllable Parameters: Beam & Backlight Dimming, Beam Color Mixing, Zoom, Pan and Tilt
        Setting and Addressing: Display Menu, RDM, RDM over Art-Net or P3
        Local User Interface: Backlit LCD Display with battery-powered operation
        Fixture identification: User-settable ID number
        DMX Compliance: USITT DMX512-A
        RDM Compliance: ANSI/ESTA E1.20
        Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3 and 4; including RDM over Art-Net
        sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
        Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 5.1.0 or newer
        DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
        Ethernet Transceiver: 10/100Mbit (with fail-safe bypass)
        Firmware Update: via DMX using Martin Companion or via Ethernet using Martin Companion / P3 System Controller

        Optics

        Front Lens Diameter: 150 mm (5.91 in.)
        Zoom Range: 1:5
        Full Zoom Range at Half Peak (Beam Angle): 4° - 19°
        Full Zoom Range at Tenth Peak (Field Angle): 6° - 27°
        Beam Light Source: 1 x 120 W RGBL LED
        Backlight Light Source: 24 x 0.25 W RGB LED
        Max. Total Beam LED Engine Power: 120 W
        Max. Total Backlight LED Engine Power: 6 W
        Minimum LED lifetime: > 50.000 hours (to > 70% luminous output)*
        *Figure obtained under manufacturer's test conditions

        Photometric Data

        Light Engine Luminous Output: 5,700 lumens
        Fixture Luminous Output Wide: 2,500 lumens
        Fixture Luminous Output Narrow: 1,900 lumens
        Peak Luminous Intensity Narrow: 375,000 cd
        CCT: Variable 2,000 K – 12,850 K (+/- 200 K)
        CRI (Color Rendering Index) (default): ≥ 77
        CRI (Color Rendering Index) (optimized): ≥ 86
        CQS (Color Quality Scale) (default): ≥ 86
        CQS (Color Quality Scale) (optimized): ≥ 89
        TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) (default): ≥ 80
        TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) (optimized): ≥ 84
        TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) (default): ≥ 114
        TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) (optimized): ≥ 105
        TLCI (Television Lighting Consistency Index) (default): ≥ 68
        TLCI (Television Lighting Consistency Index) (optimized): ≥ 87
        Beam LED Refresh Rate: 2,400 Hz with adjustment (+/- 2%) via DMX
        Backlight LED Refresh Rate: 1,200 Hz
        Binning: Tight color and flux binning
        Calibration: Full Gamut Color Calibration of Beam and Backlight
        Color Modes: Extended Color Mode and Calibrated Color Mode
        * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient
        * All Photometric Data measured at 6500 K white

        ConnectionsAC mains power in/thru: Neutrik powerCON TRUE1 TOPDMX and RDM data in/thru: Neutrik 5-pin locking XLREthernet (Art-Net, sACN and P3) in/thru, including fail-safe bypass: Neutrik etherCONElectrical

        AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
        Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
        Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 3.5 A
        Typical earth-leakage current: 0.50 mA
        Power Factor: 0.99 @ 100V , 0.98 @ 120V , 0.94 @ 208V , 0.92 @ 230V , 0.88 @ 240V
        Max current draw: 2.0 A @ 100V / 120V, 0.9 A @ 208V / 230V / 240V
        Typical current draw: 1.6 A @ 100 V , 1.4 A @ 120 V , 0.9 A @ 208 V , 0.8 A @ 230 V , 0.8 A @ 240 V *
        Power Consumption
        Maximum: 180 W
        Typical: 160 W *
        Idle: 24 W *
        Hibernation: 9 W *
        * Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%.
        Typical: full output white, no effects moving, regulated fan speed.
        Idle: no output, no effects moving, regulated fan speed.
        Hibernation: no output, motors de-energized, fans stopped, wake-up procedure to re-use fixture.

      ThermalCooling: Forced air (temperature regulated, low noise, user-definable levels)Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C (104° F)Minimum ambient temperature (Ta min.): 5° C (41° F)Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient: 55° C (131° F)Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 546 BTU/hr.Acoustic DataSound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 26.3 dB(A)Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): 23.0 dB(A)EnvironmentalRoHS: CompliantREACH: CompliantWEEE: CompliantProposition 65: CompliantFSC: Certified cardboard inner and outer packagingEfficacy (max output): 21.4 lm/WLWR*: 568 lm/kg (258 lm/lbs.)

      Accessories

      Power Input Cables
      Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91611797
      Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91610173

      Power Linking Cables
      Power relay cable, H07RN-F, 2.5 mm2, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91611796
      Power relay cable, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91610172


    技術仕様
    • Unique refmac-one-creative-beamwash-moving-head-with-fresnel-lens
    • コレクションセットAutomated Lights
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明