製品の公開
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
    Martin

    MAC Aura XIP, Wash Light

    Google翻訳”,

    スマートアウトドアプロテクションとAURAフィラメントを備えたMAC Aura XIPウォッシュライト

    MAC Aura XIP は、ラジカルなオーラ フィラメント効果と、ビーム、オーラ、またはその両方へのビデオ マッピング機能を備えたフル ピクセル コントロールを備えたプレミアム ムービング ヘッド ウォッシュ ライトです。これは、Martin が主力ウォッシュ ライトの MAC Aura ファミリに追加した最新製品であり、Martin のスマートな屋外対応設計により、重量、サイズ、美観において妥協がほぼゼロで、屋外使用向けに評価されたこのクラスの最初の照明器具です。光学品質の基準を引き上げ、ソフトエッジを備えた均一なウォッシュフィールド、最小限の迷光、改良された光エンジン制御による高強度の空中ビームを特徴としています。

    幅広いコンサートやツアーのプロダクションに最適な MAC Aura XIP は、フェスティバルやイベント向けのスマートな屋外デザインを備えており、同時に劇場、テレビ、企業イベントなどに十分な静音性と軽量性を備えています。

    MAC Aura XIP は、オーラ フィラメント効果、より狭いビーム、改良された光エンジン制御によるより優れた洗浄品質により、照明設計者にさまざまな可能性を提供します。レンタル顧客は、光学的改良と密閉設計により、より軽量で多用途性を備えた主力製品を高く評価するでしょう。製品は事実上どこでも使用でき、メンテナンスの必要性も少なくなります。

    仕様
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 6,000 lumens RGBW light output
      • High narrow intensity: 360,000 cd
      • Pixelated Beam: 7x 60W RGBW LEDs
      • Filament Aura: 12x 4W RGBW LEDs
      • Fully calibrated using Martin's Full Gamut Color Calibration
      • Flicker-Free operation – LED driver frequency suitable for all kinds of camera applications
      • LED Driver frequency adjustable for demanding applications

      OPTICS

      • Tight beam and beautiful wash field
      • 6.3 – 50.4˚ zoom – Precise, silent and fast zoom
      • Even soft edge wash field with zero hotspot
      • High intensity mid-air beams
      • Minimal stray light
      • Minor color temperature shift from center to edge

      SOFTLENS ACCESSORY INCLUDED

      • Creates an even softer edge wash field
      • Minimal impact to Aura filament effects
      • Attaches to front of fixture
      • Can remain attached to fixture inside flightcase SiP

      COLOR PALETTE

      • RGBW color mixing with very bright and vibrant saturated colors, as well as soft pastels and white tones
      • Calibrated and Extended Color Modes
      • Calibrated CTC control: 1,000 – 12,850 K
      • Green Magenta Shift (Tint) Control
      • Tungsten Emulation Option
      • Virtual Color Wheel

      DYNAMIC EFFECTS

      • More than 200 built-in FX macros with control of foreground color, background color, speed and direction
      • P3 video mapping of fixture Beam pixels and/or Aura filaments
      • P3 Mix allowing crossfade between video looks and DMX looks
      • High-speed pan, tilt and zoom

      COOLING AND NOISE

      • Ultra-quiet cooling system
      • Theater / Broadcast mode at just 25.2 dB(A)
      • Low noise pan/tilt and effects operation

      CONSTRUCTION

      • Smart outdoor rating for any weather condition
      • Weight 8.95 kg (19.73 lbs.)
      • Dimensions: 338 x 380 x 226 mm

      CONTROL

      • Battery-powered control panel on the base
      • DMX in & thru
      • Ethernet in & thru, supporting Art-Net, sACN & Martin P3
      • Fail-safe bypass on Ethernet ports
      • RDM over DMX and RDM over Art-Net
    技術仕様
    • Unique refmac-aura-xip-wash-light
    • コレクションセットAutomated Lights
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 演劇照明
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures