製品の公開
Ultimate Commercial Door
Marvin

Ultimate Commercial Door

5つ星のうち3.83.8(9 レビュー)
Google翻訳”,

Marvin の商業用ドアは、洗練されたデザインと長年の商業使用に耐える頑丈な耐久性を兼ね備えています。幅広いデザインとカスタマイズ オプションが用意されており、住宅用ドアとは異なる構築および組み立てプロセスで製造されています。

特徴: デザインのニーズに合わせて木製またはクラッドウッド スタイルから選択可能。オプションの商用ハードウェア パッケージには、クローザー、モルティス ロックまたはリム デバイス、キック プレートが含まれます。ハードウェア ルートおよび準備は注文可能です。オプションの隆起パネルとフラット パネルは高級感を演出します。2 ライト パネルには中間レールが使用可能。ADA 準拠の敷居オプションは 3 種類あり、仕上げは 3 種類。1 3/4 インチおよび 2 1/4 インチ パネルから選択可能。クラッド スタイルは CE 認定。当社の仕上げと完全に一致する Revit 用の完全な木材製品ファイルと外装色ファイルについては、Marvin の Web サイトを参照してください。

技術仕様
  • Unique refmarvin_clcoswd
  • コレクションセットSignature
  • コレクションUltimate Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-03-30
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち4.2 4.2 (35)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (14)