MarvinSignature ™モダンマルチスライドドアを使用すると、壁は広大な景色と屋外への接続の機会になります。期待を超える性能を発揮するように設計されたこの洗練されたドアは、最も要求の厳しい気候でも、簡単な操作、印象的なサイジング、および強力な熱効率のための多数の構成を提供します。特徴:利用可能な多数の構成とサイズで最大のビューのためのガラスの大きな広がり。構成やサイズに関係なく、幅の狭いスタイルとレールを備えた一貫したパネルの厚さ。優れた機能のために設計されたミニマリストのハードウェアは、洗練されたモダンなフォルムを備えています。フラッシュ、パフォーマンス、高性能の3つのシルオプションを利用できます。印象的なパフォーマンスでLC-PG40まで評価されています。 30以上の構成が利用可能。一方向構成:1〜6パネル、スタックまたはポケットで利用可能。 2分割構成:2〜10枚のパネル、積み重ねまたはポケットで利用可能。最大6'x12'のパネルで注文できるサイズ。ミーティングスタイルの幅は3インチ未満です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |