製品の公開
Ultimate Sliding Door 2 Panel
Marvin

Ultimate Sliding Door 2 Panel

5つ星のうち4.84.8(21 レビュー)
Google翻訳”,

究極のスライディング ナロー プロファイル ドアは、スリムな 3 インチのスタイルとレールを備え、より多くの日光と現代的な美観を実現します。最大 16 フィートの幅の操作構成により、壮大なデザイン要素が実現し、美しい景色を取り入れたり、部屋を光で満たしたりできます。

概要

  • 押し出しアルミ外装 | 木製内装
  • 外装仕上げ: 19色のオプション+カスタム
  • 内装仕上げ: 6 種類の木材オプション + カスタム | 2 種類の塗装オプション + プライム | 6 種類のステインオプション + クリアコート
  • 幅16フィート、高さ8フィート、または幅12フィート、高さ10フィートまで利用可能

当社の仕上げと正確に一致するようにするには、Revit 外装カラー ファイルについては Marvin Web サイトを参照してください。

仕様
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
    • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
技術仕様
  • Unique refmarvin_slpd
  • コレクションセットSignature
  • コレクションUltimate Doors
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-12-12
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003534
  • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 32 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
5つ星のうち4.2 4.2 (35)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)
5つ星のうち4.9 4.9 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (14)