製品の公開
Ultimate Inswing French Door G2 4 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 4 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing French Door G2 4 Panel

    Google翻訳”,

    Marvin Ultimate スイング フレンチ ドア G2 は、伝統的なフランス スタイルと熟練の職人技を組み合わせたものです。品質と性能の両方を追求して設計されたこのスイング フレンチ ドアは、美しい木製の内装と、長持ちし、メンテナンスの手間がかからない押し出しアルミニウム張りの外装が特徴です。また、耐久性のある Ultrex® ファイバーグラス シルは、最も厳しい気候にも耐えます。外の景色と屋外へのアクセスを最大限にするには、最大 14 フィートの幅の構成で、内開きまたは外開きの操作から選択します。

    当社の仕上げと正確に一致するようにするには、Revit 外装カラー ファイルについては Marvin Web サイトを参照してください。

    仕様
      • · Inswing or Outswing
      • · Wood interiors with clad extruded aluminum exteriors
      • · A traditional panel aesthetic features 4 3/4” stiles and top rail, and an 8 1/8" bottom rail
      • · Available in heights up to 10 feet or widths up to 14 feet
      • · Handles available in a wide range of styles
      • · Durable Ultrex fiberglass sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • · Fully concealed multi-point locking system
      • · Adjustable hinges for years of smooth operation
      • · Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    技術仕様
    • Unique refmarvin_uifdg2_4p
    • コレクションセットSignature
    • コレクションUltimate Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30
    • Uniclass2015詳細Door and window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (35)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)