製品の公開
Ultimate Wood Inswing French Door
Ultimate Wood Inswing French Door
Ultimate Wood Inswing French Door
Ultimate Wood Inswing French Door
    Marvin

    Ultimate Wood Inswing French Door

    Google翻訳”,

    Ultimate Swinging French Doorは、クラシックなダブルパネルのフレンチスタイルと熟練した職人技を兼ね備えています。品質と性能の両方を考慮して設計されたこのドアは、美しく、実質的な木製の周囲と、過酷な気候でも天候を保護するための耐久性のある敷居を備えています。ビューと屋外へのアクセスを最大化するには、幅14フィートまでのサイズのインスイングまたはアウトスイング操作から選択します。より合理的な外観が必要な場合は、すべての側面が滑らかな4¾"ウッドサラウンドである現代的なパネルオプションを選択します。最大9フィートの高さまたは最大14フィートの幅で利用可能;8"ボトムレールまたは現代的な外観と43/4"ボトムレールでより多くの日光開口部を備えたより多くの日光開口部を備えた伝統的なパネル美学を選択してください;統合された、隠されたマルチ-ポイントロックは、目に見えるコンポーネントのないセキュリティとタイトなシールを提供します;伝統的なものから現代的なものまで幅広いスタイルで利用可能なハンドル;耐久性のある敷居は、長年のエネルギー効率と耐候性のパフォーマンスのために設計されています;長年のスムーズな操作のための調整可能なヒンジ;隠しロックステータスセンサーオプションは、ドアが閉じられてロックされていることを示すためにスマートホームに接続します; IZ3沿岸/ハリケーン認証で利用可能であり、IZ4はUltimateOutswingFrenchで利用可能ですドアのみ。 CE認定済み。

    技術仕様
    • Unique refmarvin_ulswfd
    • コレクションセットSignature
    • コレクションUltimate Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (35)
    5つ星のうち3.8 3.8 (5)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)