製品の公開
Ultimate Outswing Door 4 Panel
Ultimate Outswing Door 4 Panel
Ultimate Outswing Door 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Outswing Door 4 Panel

    Google翻訳”,

    美しいデザイン、熟練の職人技、比類のない性能を兼ね備えた Marvin Ultimate Swinging Door は、最も野心的な建築ビジョンの実現を支援するために開発されました。3 インチのスタイルとレールは、すっきりとしたラインとすっきりとした美しさを生み出し、4 つのパネルを組み合わせることで、壮大な景色と明るく開放的な室内空間を生み出す大きな開口部を作ることができます。耐久性のある押し出しアルミニウムの外装は、何年にもわたって安心して保護し、温かみのある木製の内装は、どの部屋にも高級感をもたらします。

    当社の仕上げと正確に一致するようにするには、Revit 外装カラー ファイルについては Marvin Web サイトを参照してください。

    仕様
      • Inswing or Outswing
      • Available in heights up to 10 feet
      • Four-panel configurations in widths up to 14 feet
      • Robust 2¼" standard panel thickness delivers confidence in operating even the largest door panel
      • Unequal panel widths
      • Ultrex® sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system  
      • Adjustable hinges for easy installation and years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    技術仕様
    • Unique refmarvin_uod_4p
    • コレクションセットSignature
    • コレクションUltimate Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米 オセアニア ヨーロッパ アジア
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (37)
    5つ星のうち4.2 4.2 (36)
    5つ星のうち4.2 4.2 (30)