製品の公開
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
Modern Outswing Door
    Marvin

    Modern Outswing Door

    5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    MarvinSignature®コレクションのModernSwingingDoorは、純粋でモダンな美学とカテゴリーをリードするパフォーマンスを組み合わせて、デザインの柔軟性を高め、自信を持って作成します。インスイングまたはアウトスイングで利用可能な当社のモダンスイングドアは、すべてのモダン製品を結合できる同じ革新的なモジュラーシステムで設計されており、最も過酷な場所でも熱性能を犠牲にすることなく、床から天井までの大きな構成を作成できます。気候の。そして、Marvin Modernポートフォリオ全体と同様に、最小限のハードウェア、狭い視線、細部への細心の注意により、モダンなデザインの可能性を最大限に体験する自由が得られます。

    仕様
    • -Inswing or Outswing

      -Stile and rail dimensions – 3 3/8”

      -Robust 2 1/4” standard panel thickness Narrow 3” stiles and rails, regardless of configuration or size

      -Minimalist handle and escutcheon

      -Two 7” adjustable hinges per panel, all heights up to 12’

      -Ability to mull Modern windows and swing doors directly to swing door jambs

      -Available in X, O, XO, OX, and XX configurations with unequal panel widths

      -Panels can reach heights up to 12 feet, operating widths of 4 feet, and stationary widths up to 12 feet

      -Units with tripane insulated glass achieve U-Values as low as 0.19

    技術仕様
    • Unique refmodern-mod
    • コレクションセットSignature
    • コレクションModern Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 16 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (35)
    5つ星のうち3.8 3.8 (5)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)