製品の公開
DURO PLUS | Wall Sleeve | Double-Wall Type
MASTERTEC

DURO PLUS | Wall Sleeve | Double-Wall Type

Google翻訳”,

DURO Plus二重壁型高圧壁スリーブは、二重壁構造物での使用を想定して特別に設計されています。端部の止水板は、パイプブッシングからの水の浸透を外側シェルに直接防ぎます。中央に配置された止水板は、コアコンクリートに追加のシール効果をもたらします。

Revit 2023-2027およびIFC形式で利用可能

仕様
  • material:

    pipe: PVC | water barrier: TPE

    available inner diameters:

    80-300 mm

    available lengths:

    200-400 mm

    versions (Ø inner diameter / length):

    Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

    • Art.-No. 090600 - 090612: Ø 80 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090614 - 090626: Ø 100 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090628 - 090640: Ø 125 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090642 - 090654: Ø 150 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090656 - 090668: Ø 200 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090670 - 090682: Ø 250 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090684 - 090696: Ø 300 mm / 200 - 400 mm
技術仕様
  • Unique refduro-plus-dw
  • 公開日2025-11-20
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム