製品の公開
Pipe bushing KG2000 FR Novo type
Pipe bushing KG2000 FR Novo type
Pipe bushing KG2000 FR Novo type
Pipe bushing KG2000 FR Novo type
    MASTERTEC

    Pipe bushing KG2000 FR Novo type

    Google翻訳”,

    このタイプでは、水の流れの方向が維持されます。

    Revit 2023-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • Material: corpus: corpus: PP solid wall | sealing: TPE | socket ring: EPS

      Inner diameter Ø 110-125 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080830: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080835: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080845: Ø 110 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080850: Ø 110 mm / 400 mm

      • Art.-No. 080865: Ø 125 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080870: Ø 125 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080880: Ø 125 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080885: Ø 125 mm / 400 mm
    技術仕様
    • Unique refkg-2000-rdf-fr-novo
    • 公開日2025-11-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム