製品の公開
MHC single-utility
MHC single-utility
MHC single-utility
    MASTERTEC

    MHC single-utility

    Google翻訳”,
    • 電気、水道、通信接続用のサービスダクトセット
    • DVGW VP 601(第4.5章)に従って試験済み
    • 地下室のない建物の場合
    • メディアラインを1本挿入する場合

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
      • single-compartment service ducts
      • for media lines from 4 to 40 mm
      • certain sets include cable conduits of the appropriate length

      versions:

        • Art.-No. 080035: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 080036: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070037: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070014: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
      技術仕様
      • Unique refmhc-einsparte
      • 公開日2026-03-04
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム