製品を公開する
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    Google翻訳,
    強化されたアーキトレーブは、幅が2m未満の開口部を作るのに役立ちます。
    仕様
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    技術仕様
    • 固有参照番号mattONE-architrave
    • 製品ファミリwalls
    • 製品グループhorizontal reinforcement
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)250
    関連
    • 主要素材軽量気泡コンクリート
    • 副素材スチール
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - 壁 - その他
    • IFC分類ブロック
    • Uniclass 2015 コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 説明Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass 番号23-15 15 21
    • OmniClass タイトルWall Blocks
    • CSI UniFormat II コードF1020
    • CSI UniFormat II タイトルIntegrated Construction