製品の公開
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Focus S

    Google翻訳”,
    金属製ボディ。回転機構付き。オプションの取り付け金具:内蔵型と取り外し型(ドーム型ランプ1個または2個用)。豊富なカラーバリエーション。光源はGU10口金のランプです。
    仕様
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    技術仕様
    • Unique refCeiling-luminaire-Focus--S
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションFocus S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)128
    • 幅(mm)52
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps