製品の公開
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Zon

    Google翻訳”,
    金属製ボディ。出力とサイズは5種類から選択可能。高い演色性とちらつきのない映像。吊り下げ設置にも対応。
    仕様
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    技術仕様
    • Unique refCeiling-luminaire-Zon-
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションZon
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps