製品の公開
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
    Maytoni GmbH

    Outdoor wall lamp Times Square

    Google翻訳”,
    建築照明。本体 - 金属、シェード - 黒、グレー、白。高レベル IP54。腐食および温度差に対する保護。LED 光源、色温度 3000K。双方向光束、4 および 6 光線モデル。新しい IP54 LED。
    仕様
    • Title Outdoor wall lamp Times Square
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 100
      Color temperature, k 3200
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 200
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 90
      Lighting fixture depth, mm 90
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 54
      Warranty 5
    技術仕様
    • Unique refOutdoor-wall-lamp-Times-Square
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションTimes Square
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)0.83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外