製品の公開
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Bowi

    Google翻訳”,
    金具 - メタル、カラー - ゴールド。透明ガラスのドームランプ。金属フレームを重ね合わせたフレームです。 2 in 1 マウント — チェーンの有無にかかわらず取り付けます。
    仕様
    • Title Pendant lamp Bowi
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 355
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 656
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H009PL-06G


    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-Bowi
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションBowi
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (10)