製品を公開する
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cosmo

    Google翻訳,
    取り付け部品の材質 - 金属、色 - 黒、真鍮。ドームランプ - 透明ガラス。2-in-1 マウント: 水平および垂直。構造とデザインは、構成に最適です。ランプのシルエットは、幻想的な宇宙船のイメージを彷彿とさせます。光束: 4800 lm、基本照明用。LED 光源。色温度 - 3000K。
    仕様
    • Title Pendant lamp Cosmo
      Lamps -
      Lamp power, W 39
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 4800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1375
      Height of the ceiling cup, mm 175
      Lighting fixture width, mm 160
      Lighting fixture depth, mm 980
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    技術仕様
    • 固有参照番号Pendant-lamp-Cosmo
    • 製品ファミリDecorative
    • 製品グループCosmo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1375
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)980
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材ガラス
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass 2015 コードPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 説明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClass 番号23-35 45 15
    • OmniClass タイトルLamps