製品の公開
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT

    Google翻訳”,

    グランド・パリ・ハノイ・ペンダントランプは、旅への誘い。ベトナムの伝統的な帽子をモチーフにした大きな円錐形のシェードに、フランスのエレガンスが加わっています。洗練されたタイムレスなペンダントライトは、どんな空間も自然に彩り、美しく温かみのある光で彩ります。リビングルーム、ダイニングルーム、その他のリビングスペースに最適なこのペンダントライトは、インテリアにシックで心地よい雰囲気を添えます。

    仕様
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 71 x H.245 cm / Ø27.9” x H. 96.5”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    技術仕様
    • Unique refparis-hanoi-large-pendant-light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2450
    • 幅(mm)710
    • 奥行き(mm)710
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米